Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Maggiore distanza di commutazione
  • 15 mm allineato
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • Protezione da scambio di polarità
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn15 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 12,15 mm
Fattore di riduzione rAl 0,3
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 200 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCC
Zona pericolosa2024322315005947
2024322315005860
ANZEx
Approvazione per impiego marinoDNVGL TAA0000160
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso145 g
Dimensioni
Lunghezza65 mm
Diametro30 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.