Seleziona il tuo paese
NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm allineato
- Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
- Alloggiamento in acciaio inox
- Protezione da scambio di polarità












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NJ10-30GM50-E2-V1-3G-3D
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Distanza comando reale | sr | 9 ... 11 mm tipico 10 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,32 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,66 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC | |||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 1300 Hz | |||
| Isteresi | H | 3 ... 15 % tipico 6 % | |||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V | |||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||
| |||||
| Corrente di esercizio | IL | ≤ 200 mA | |||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA | |||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 100 ms | |||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Certificazione IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Approvazione ATEX | ||||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |||||||
| Omologazione CCC | ||||||||
| ||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 146 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati | |
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.