Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN4-12GM40-E2-3G-3D Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm non allineato
  • Omologazioni ATEX/IECEx per zona 2/22 (Ex ec/tc)
  • Alloggiamento in acciaio inox
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN4-12GM40-E2-3G-3D

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Distanza comando realesr3,6 ... 4,4 mm tipico 4 mm
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,36
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 2200 Hz
IsteresiH3 ... 15 % tipico 7 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Caduta di tensione nel caso di IL
Caduta di tensione IL = 200 mA, elemento di commutazione OnUd1 ... 2 V tipico 1,5 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 100 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1517 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)IECEx TUR 21.0017X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)IECEx TUR 21.0018X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ec)TÜV 20 ATEX 8523 X
Livello di protezione delle apparecchiature Dc (tc)TÜV 20 ATEX 8524 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCC
Zona pericolosa2024322315005977
2024322315005859
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP66 / IP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso88 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.