Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SJ2-SN-Y70122212 Sensore induttivo a fessura

Panoramica dei principali vantaggi

  • 2 mm larghezza scanalatura
  • SJ2-SN con connettore MOLEX
  • Oggetti ferromagnetici

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di SJ2-SN-Y70122212

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR con funzione di sicurezza
Larghezza fessura2 mm
Profondità di immersione (laterale)5 ... 7 tipico 6 mm
Oggetto di riferimento5 x 8 x 0,5 mm3, Al
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 5000 Hz
IsteresiHcon amplificatore di commutazione NAMUR: 0,02 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KCD2-SR-Ex1.LB)
con amplificatore di commutazione di sicurezza: 0,01 mm (ad es. Pepperl+Fuchs KFD2-SH-Ex1)
Adatto per tecnologia 2:1sì , con diodo di protezione contro la polarità inversa
Conduttanza mutua-11 mA / mm
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata0,2 ... 1 mA
MTTFd11800 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentocavetti
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
Numero di poli2
Montaggio connessioneConnettore Molex 51021-0200
Sistema Molex Crimp 50058-8000
Cavo
Diametro cavo0,75 mm ± 0,15 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialeLIFYW
Numero di nuclei2
Sezione filo0,06 mm2
LunghezzaL30 mm ± 4 mm
Dimensioni
Altezza13 mm
Larghezza15 mm
Lunghezza8 mm
IndicazioneBattuta trasponibile
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.