Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MHV-BT-F25/F31 Piastra adattatore

Piastra adattatore per sensori doppi serie F25-/F31 in metallo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice
  • Soluzione completa acciaio inossidabile
  • Attrito minimo grazie al cuscinetto a sfere
  • Conforme alle norme
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MHV-BT-F25/F31

Sensori e azionatori adeguatiDoppi sensori, serie –F25 con azionatore BT32.
Sensori doppi, serie -F25K con azionatore BT32...
Sensori doppi, serie -F31 con azionatore BT65...
NormeVDI / VDE 3845
DIN EN ISO 5211
Diametro d'onda16 mm
Altezza d'onda20 mm
Schema dei fori di fissaggiosensore: 30 x 80 mm, vite M5
staffa di montaggio: 4 x 50 mm, vite M6
MaterialeAcciaio legato 1.4301 / AISI 304 per piastre e parti piegabili in lamiera
Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 per albero
Materiali di montaggioViti con testa a brugola in acciaio inossidabile 4 x M6 x 8 mm
Peso300 g
Dimensioni
Altezza53,5 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza101,5 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.