Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MHV-BT-F0304-G09 Kit di montaggio

Set di assemblaggio regolabile per valvole ad azionamento manuale misure F03 e F04 in conformità alla norma EN ISO5211, albero quadrato G= 9 mm, altezza minima 9 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio semplice
  • Nessun foro necessario nell'albero di trasmissione
  • Leva manuale inclusa
  • Soluzione completa acciaio inossidabile
  • Conforme alle norme
  • Regolabile in altezza

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MHV-BT-F0304-G09

Sensori e azionatori adeguatiDoppi sensori, serie –F25 con azionatore BT32.
Sensori doppi, serie -F25K con azionatore BT32...
Sensori doppi, serie -F31 con azionatore BT65...
Sensori doppi, serie -F31K con azionatore BT65...
Sensori doppi, serie -F31K2 con azionatore BT65...
NormeDIN EN ISO 5211 / DIN 3337
MaterialeAcciaio legato 1.4301 / AISI 304 per piastre e parti piegabili in lamiera
Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 per albero
Acciaio inossidabile 1.4408 /AISI 316 per maniglia
Peso325 g
Dimensioni
Larghezza52 mm
Lunghezza191,5 mm
IndicazionePer il set di montaggio, è necessario ordinare una staffa di montaggio e, a seconda di quest'ultima, altri accessori.
Note generali