Seleziona il tuo paese
MHV-BT-F10-G22 Kit di montaggio
Set di assemblaggio regolabile per valvole ad azionamento manuale misure F10 in conformità alla norma EN ISO5211, ISO5211, albero quadrato G= 22 mm, altezza minima 24 mm
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio semplice
- Nessun foro necessario nell'albero di trasmissione
- Leva manuale inclusa
- Soluzione completa acciaio inossidabile
- Conforme alle norme
- Regolabile in altezza
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV