Seleziona il tuo paese
CBN7-F46E-2EU-Y70138043 Sensore capacitivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Forma costruttiva piatta
- Fino a PL c in conformità a EN/ISO 13849
- Maggiore immunità EMC 100 V/m
- 6,5 mm non a filo









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di CBN7-F46E-2EU-Y70138043
| Funzione di commutazione | complementare | |
| Tipo di uscita | Uscita di tensione digitale | |
| Distanza di comando misura | sn | 6,5 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 5 V DC ± 0,5 V | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % | |||||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | ||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 10 mA | |||||||||
| Corrente di esercizio minima | Im | 0 mA | |||||||||
| Corrente residua | Ir | ||||||||||
| |||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 12 mA | |||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 100 ms | |||||||||
| Livello di performance (PL) | PL c | |
| MTTFd | > 7500 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | min. 60 % |
| Valore di uscita | canale 1: oggetto rilevato: 3 V ± 0,2 V , oggetto non rilevato: 1 V ± 0,2 V canale 2: oggetto rilevato: 1 V ± 0,2 V , oggetto non rilevato: 3 V ± 0,2 V |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | cavetti | ||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.