Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN4-12GM35-N0-0,5M-V1-Y Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm non allineato
  • Uscita NAMUR
  • Protezione da scambio di polarità
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN4-12GM35-N0-0,5M-V1-Y

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Distanza comando realesr3,6 ... 4,4 mm tipico
Fattore di riduzione rAl 0,37
Fattore di riduzione rCu0,36
Fattore di riduzione r1.4301 0,74
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd2520 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP66 / IP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Coppia di serraggio0,6 Nm
Numero di poli2
Cavo
Diametro cavo4,8 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei2
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL0,5 m
Peso50 g
Dimensioni
Lunghezza35 mm
Diametro12 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.