Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ICA-IIOT-KIT2K-IO IIoT Starter KitIndustrial Communication

IIoT Starter Kit with IP20 EtherNet/IP Master

Panoramica dei principali vantaggi

  • Experience the benefits of IO-Link
  • See how simple it is to integrate IO-Link data into your I4.0 strategy
  • Quick start guide for basic connectivity to the IO-Link master
  • Detailed instructions for MQTT and OPC UA connectivity
  • EtherNet/IP interface

Mostra di più

IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • FR

Dettagli ICA-IIOT-KIT2K-IO

Funzione
Funzione

Learn how to visualize and analyze sensor data with this IIoT Starter Kit and our simple-to-use IO-Link masters.

Each kit includes the following components to get you started:

  • An IO-Link master with 8 inputs/outputs

  • A high-frequency RFID R/W station with IO-Link

  • Three IO-Link sensors

  • All the necessary cabling, including an Ethernet bus cable

  • An Ethernet unmanaged switch with 5 RJ45 ports and port alarm

  • Two RFID transponders

  • A Pepperl+Fuchs PS1000 power supply (100 VAC to 240 VAC wide range input; output 24 VDC, 5 A, 120 W)

The kit includes a list of protocol details as well as instructions that walk the user through setup and IO-Link master configurations.

Applicazione
ApplicazioneApplicazione PD-F4B0078A
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.