Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CJ4-12GK-N-Y235563 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm non allineato
  • Lunghezza cavo specifica per il cliente
  • Connettore specifico per cliente

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CJ4-12GK-N-Y235563

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,88 mm
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A20 mm
B80 mm
C12 mm
F70 mm
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB7 ... 12 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1 Hz
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≤ 1 mA
Lastra di misura rilevata≥ 2,4 mA
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUN 20.0014X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx TUN 20.0014X
Livello di protezione delle apparecchiature DaIECEx TUN 20.0014X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 03 ATEX 2003 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbTÜV 03 ATEX 2003 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaTÜV 03 ATEX 2003 X
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo PVC , 55 mm con Connettore, 99-3431-216-04, fascetta
Sezione filo0,34 mm2
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68
Cavo
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro12 mm
Informazioni integrativeNota:
Quando si effettua il collegamento elettrico, accertarsi che il cavo del sensore di protetto dalle sollecitazioni meccaniche!
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali