Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

PGV-PR-GM-CLOSE100 Countersunk profile rail

Countersunk rail for mounting in a floor groove

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sturdy construction
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PGV-PR-GM-CLOSE100

Length150 mm
Width60 mm
Operating temperature-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Installation temperature10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Material thickness4 mm
MaterialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Mass84 g
Note generali