Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PROSCAN-T-8883 Scanner a infrarossi attivo

Sensore multiraggio con funzione di autoprogrammazione per il controllo di aree di grandi dimensioni secondo le direttive e1

Panoramica dei principali vantaggi

  • Campo di rilevamento a ventaglio fino a 12 raggi
  • Campi di rilevamento adattabili a diverse larghezze della porta
  • Versione preconfigurata
  • Versione con interruttori per individuare il campo di rilevamento
  • Compensazione automatica di drift temporale prolungato
  • Versione con omologazione E1

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PROSCAN-T-8883

Campo di rilevamento80 mm x 80 mm , commutabile 550 mm x 80 mm
Trasmettitore fotoelettrico12 x IRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Tempo di apprendimentocirca. 4 s
Numero di fasci1 fascio luminoso , commutabile a 4 fasci
Open Time3 s / 10 s, programmabile
MTTFd630 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)60 %
Visualizzatore funzioniLED rosso: acceso con rilevazione oggetto, lampeggia durante lafase di apprendimento
Elementi di comandoInterruttore dei programmi pertipo di commutazione, Open time, campo di scansionamento
Tensione di esercizioUB12 ... 36 V DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0100 mA
Ingresso di comando0 V = campo di scansione piccolo / +UB = campo di scansione grande
Tipo di circuitoUscita attiva / inattiva programmabile
Uscita del segnale1 pnp, a prova di cortocirc., protetto da inversione di polarità, collettore aperto
Tensione di uscita38 V DC
Corrente di uscita200 mA
Tempo di reazione< 50 ms
Ttempo cadutatoff200 ms
Standard di conformità
Standard di prodottoEN 60947-5-2
NormeEN 50155 Capitolo 12.2.3 / 12.2.5 / 12.2.7 / 12.2.8 / 12.2.11 / 12.2.14
Dettagli si trovano nel rapporto di prova
InfiammabilitàRitardante ignifugo conforme alla normativa UN/ECE-R118 o ISO 14572
Normativa UN/ECE nº 10 (E1)Numero di approvazione tipo: 046982
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Altezza dimontaggio1000 ... 2500 mm
Grado di protezioneIP52
CollegamentoConnettore AMP 6 poli , 2 m Cavo fisso
Materiale
CustodiaPC/ABS
Superficie dell'otticaPMMA
Pesocirca. 100 g
Dimensioni
Altezza45 mm
Larghezza102 mm
Profondità32 mm
Funzione
DIP switch1 / 2 : ON / ON
Campo di rilevamento80 mm x 80 mm , 1 fascio luminoso (fascio luminoso centrale sinistro)
IngressoIngresso di controllo (SE) : 0 V = campo di scansione piccolo
Note generali