Seleziona il tuo paese
NSB5-18GM45-2E2-V1-M1-S2D2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Nessuna zona inutilizzabile
- 5 mm allineato
- Utilizzo di superfici di azionamento metalliche standard
- Applicazioni fino alla Cat. 2, possibile PLd/SIL 2 (utilizzabile in modo ridondante fino alla Cat. 3, PLe/SIL 3)
- LED per stato di commutazione e indicazione di guasto
- Approvazione del tipo E1
- Uscite di sicurezza OSSD
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Certificazione TÜV
- 10 V CC ... Tensione di alimentazione 30 V CC
- Altitudine max. 5000 m
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV