Seleziona il tuo paese
NAB4-12GM35-I-V1 Sensore induttivo
Sensore di distanza induttivo con uscita analogica di corrente
Panoramica dei principali vantaggi
- Sensore analogico induttivo
- Uscita 4 mA ... 20 mA
- Intervallo di misurazione 0 ... 4 mm
- montabile allineato
- Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NAB4-12GM35-I-V1
| Tipo di uscita | Uscita di corrente analogica | |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm | |
| Campo di misura | 0 ... 4 mm | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 15 ... 30 V |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | corrente limitata | |
| Errore di linearità | ± 3 % del valore di fondo scala | |
| Deriva termica | ± 10 % del valore di fondo scala | |
| Riproducibilità | ± 1 % del valore di fondo scala | |
| Tempo di ripristino | ≤ 50 ms | |
| Corrente in assenza di carico | I0 | 12 mA |
| Indicatore di stato | Foro multiplo-LED, giallo luce fissa: attivatore all'interno del campo di misura lampeggio lento (2 Hz): attivatore al di fuori del campo di misura lampeggio rapido (10 Hz): stato di errore |
| MTTFd | 952 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tipo di uscita | 4 ... 20 mA | |
| Pendenza della curva caratteristica dell'output | 4 mA / mm | |
| Resistenza di carico | ≤ 500 Ω | |
| Tempo di avviamento | ≤ 100 ms |
| Conformità PWIS | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone , bronzo bianco rivestito | |||||||
| Superficie anteriore | PBT , verde | |||||||
| Grado di protezione | IP65 / IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 24 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
| Fissaggio | con dadi, M12 | |||||||
| Coppia di serraggio | ≤ 10 Nm | |||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.