Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NAB4-12GM30-E2-IO-V1 Sensore induttivo

Sensore di distanza induttivo con interfaccia IO-Link

Panoramica dei principali vantaggi

  • Parametrizzazione e diagnosi mediante IO-Link
  • Intervallo di misurazione 0 ... 4 mm
  • montabile allineato
  • Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
  • Funzioni di manutenzione complete per il monitoraggio delle condizioni
  • Determinazione della velocità e dell'accelerazione dell'attivatore

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NAB4-12GM30-E2-IO-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaPNP
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Campo di misura0 ... 4 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V (modalità SIO)
18 ... 30 V (IO-Link)
Frequenza di commutazionefModalità SIO: 1200 Hz (filtro ad alta velocità)
IsteresiH1 ... 20 % ( Impostazione di fabbrica: 5 % )
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1 V
Errore di linearità± 3 % del valore di fondo scala
Deriva termica± 10 % del valore di fondo scala
Riproducibilità± 1 % del valore di fondo scala
Intervallo di misurazione della velocità1 ... 1400 mm/s
Precisione di misurazione della velocità± 20 % del valore di fondo scala
Precisione di ripetizione misurazione della velocità± 5 % del valore di fondo scala
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIrmax. 30 µA
Corrente in assenza di caricoI017 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 100 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
luce fissa: uscita di commutazione attiva
luce spenta - uscita di commutazione inattiva
lampeggio rapido (10 Hz): stato di errore
MTTFd1410 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tipo interfacciaIO-Link ( tramite C/Q = pin 4 )
Revisione IO-Link1,1
Profilo dispositivoIdentificazione & Diagnosi - I&D
Sensore intelligente - SSP 0
Sensore intelligente - SSP 4.1.1
Dati dei processiIngresso: 32 Bit
- valore di misurazione 16 Bit
- scaling 8 Bit
- Segnali di diagnosi 3 Bit
- segnali di commutazione 2 Bit
ID fornitore1 (0x0001)
ID dispositivo2098947 (0x200703)
Velocità di trasmissioneCOM2 (38,4 kBit/s)
Durata del ciclo min3,2 ms
Supporto della modalità SIOsì
Tipo di porta principale compatibileClasse A , Classe B
Conformità PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi30 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp500 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP65 / IP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso21 g
Dimensioni
Lunghezza44,5 mm
Diametro12 mm
Fissaggiocon dadi, M12
Coppia di serraggio≤ 10 Nm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.