Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NAN12-18GM35-U-V1 Sensore induttivo

Sensore di distanza induttivo con uscita analogica di tensione

Panoramica dei principali vantaggi

  • Sensore analogico induttivo
  • Uscita 0 ... 10 V
  • Intervallo di misurazione 0 ... 12 mm
  • montabile allineato
  • Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NAN12-18GM35-U-V1

Tipo di uscitaUscita di tensione analogica
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Campo di misura0 ... 12 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB15 ... 30 V
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitocorrente limitata
Errore di linearità± 3 % del valore di fondo scala
Deriva termica± 10 % del valore di fondo scala
Riproducibilità± 1 % del valore di fondo scala
Tempo di ripristino≤ 50 ms
Corrente in assenza di caricoI012 mA
Indicatore di statoForo multiplo-LED, giallo
luce fissa: attivatore all'interno del campo di misura
lampeggio lento (2 Hz): attivatore al di fuori del campo di misura
lampeggio rapido (10 Hz): stato di errore
MTTFd918 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tipo di uscita0 ... 10 V
Pendenza della curva caratteristica dell'output0,8 V / mm
Resistenza di carico≥ 500 Ω
Tempo di avviamento≤ 100 ms
Conformità PWISVDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi30 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp500 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP65/IP67/IP68
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso45 g
Dimensioni
Lunghezza46 mm
Diametro18 mm
Fissaggiocon dadi, M18
Coppia di serraggio≤ 30 Nm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.