Seleziona il tuo paese
NAB8-18GM30-E2-IO Sensore induttivo
Sensore di distanza induttivo con interfaccia IO-Link
Panoramica dei principali vantaggi
- Parametrizzazione e diagnosi mediante IO-Link
- Intervallo di misurazione 0 ... 8 mm
- montabile allineato
- Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
- Funzioni di manutenzione complete per il monitoraggio delle condizioni
- Determinazione della velocità e dell'accelerazione dell'attivatore
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NAB8-18GM30-E2-IO
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 24 mm x 24 mm x 1 mm | |
| Campo di misura | 0 ... 8 mm | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V (modalità SIO) 18 ... 30 V (IO-Link) |
| Frequenza di commutazione | f | Modalità SIO: 1200 Hz (filtro ad alta velocità) |
| Isteresi | H | 1 ... 20 % ( Impostazione di fabbrica: 5 % ) |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 1 V |
| Errore di linearità | ± 3 % del valore di fondo scala | |
| Deriva termica | ± 10 % del valore di fondo scala | |
| Riproducibilità | ± 1 % del valore di fondo scala | |
| Intervallo di misurazione della velocità | 1 ... 2700 mm/s | |
| Precisione di misurazione della velocità | ± 20 % del valore di fondo scala | |
| Precisione di ripetizione misurazione della velocità | ± 5 % del valore di fondo scala | |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | max. 30 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | 17 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | max. 100 ms |
| Display stato elettrico | LED, giallo luce fissa: uscita di commutazione attiva luce spenta - uscita di commutazione inattiva lampeggio rapido (10 Hz): stato di errore |
| MTTFd | 1410 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tipo interfaccia | IO-Link ( tramite C/Q = pin 4 ) | |
| Revisione IO-Link | 1,1 | |
| Profilo dispositivo | Identificazione & Diagnosi - I&D Sensore intelligente - SSP 0 Sensore intelligente - SSP 4.1.1 | |
| Dati dei processi | Ingresso: 32 Bit - valore di misurazione 16 Bit - scaling 8 Bit - Segnali di diagnosi 3 Bit - segnali di commutazione 2 Bit | |
| ID fornitore | 1 (0x0001) | |
| ID dispositivo | 2098949 (0x200705) | |
| Velocità di trasmissione | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Durata del ciclo min | 3,2 ms | |
| Supporto della modalità SIO | sì | |
| Tipo di porta principale compatibile | Classe A , Classe B |
| Conformità PWIS | VDMA 24364-C1/T100°C-W |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Classe di protezione | II | |||||||
| ||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 100 mA | |||||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. | |||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone , bronzo bianco rivestito | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT , verde | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP65/IP67/IP68 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 87 g | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Fissaggio | con dadi, M18 | |||||||||||||||||||||||||
| Coppia di serraggio | ≤ 30 Nm | |||||||||||||||||||||||||
| Dotazione | Fornitura con 2 dadi zigrinati |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.