Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NAN12-18GM30-E2-IO Sensore induttivo

Sensore di distanza induttivo con interfaccia IO-Link

Panoramica dei principali vantaggi

  • Parametrizzazione e diagnosi mediante IO-Link
  • Intervallo di misurazione 0 ... 12 mm
  • montabile allineato
  • Utilizzo flessibile con diverse possibilità di montaggio
  • Funzioni di manutenzione complete per il monitoraggio delle condizioni
  • Determinazione della velocità e dell'accelerazione dell'attivatore

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NAN12-18GM30-E2-IO

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) programmabile
Tipo di uscitaPNP
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
36 mm x 36 mm x 1 mm
Campo di misura0 ... 12 mm
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V (modalità SIO)
18 ... 30 V (IO-Link)
Frequenza di commutazionefModalità SIO: 1100 Hz (filtro ad alta velocità)
IsteresiH1 ... 20 % ( Impostazione di fabbrica: 5 % )
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1 V
Errore di linearità± 3 % del valore di fondo scala
Deriva termica± 10 % del valore di fondo scala
Riproducibilità± 1 % del valore di fondo scala
Intervallo di misurazione della velocità1 ... 3000 mm/s
Precisione di misurazione della velocità± 20 % del valore di fondo scala
Precisione di ripetizione misurazione della velocità± 5 % del valore di fondo scala
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIrmax. 30 µA
Corrente in assenza di caricoI017 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 100 ms
Display stato elettricoLED, giallo
luce fissa: uscita di commutazione attiva
luce spenta - uscita di commutazione inattiva
lampeggio rapido (10 Hz): stato di errore
MTTFd1410 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tipo interfacciaIO-Link ( tramite C/Q = pin 4 )
Revisione IO-Link1,1
Profilo dispositivoIdentificazione & Diagnosi - I&D
Sensore intelligente - SSP 0
Sensore intelligente - SSP 4.1.1
Dati dei processiIngresso: 32 Bit
- valore di misurazione 16 Bit
- scaling 8 Bit
- Segnali di diagnosi 3 Bit
- segnali di commutazione 2 Bit
ID fornitore1 (0x0001)
ID dispositivo2098950 (0x200706)
Velocità di trasmissioneCOM2 (38,4 kBit/s)
Durata del ciclo min3,2 ms
Supporto della modalità SIOsì
Tipo di porta principale compatibileClasse A , Classe B
Conformità PWISVDMA 24364-C1/T100°C-W
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
EN IEC 60947-5-7
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi30 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp500 V
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 100 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone , bronzo bianco rivestito
Superficie anteriorePBT , verde
Grado di protezioneIP65/IP67/IP68
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,15 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso93 g
Dimensioni
Lunghezza36 mm
Diametro18 mm
Fissaggiocon dadi, M18
Coppia di serraggio≤ 30 Nm
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.