Seleziona il tuo paese
OBT15-R2-E2-0,2M-V31-P-L Diffuse Mode Sensor (BGS)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS), ultra-small design with M2 mounting, 15 mm sensing range, light-on, PNP output, 200 mm fixed cable with plug M8, 4-pin
Panoramica dei principali vantaggi
- Ultra-small housing design
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Extremely small light spot for very high switching point accuracy
- Precision object detection, almost irrespective of the color
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR