Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06 Sensore induttivo

Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • Superficie attiva acciaio inox
  • Maggiore distanza di commutazione
  • Connettore DEUTSCH DT04 a 4 poli
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NMB10-18GM55-E2-355MM-4DT06

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto)
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoOggetti ferromagnetici e non ferromagnetici
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,25
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 240 Hz
IsteresiH3 ... 15 tipico 10 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Corrente di esercizioIL≤ 200 mA
Corrente residuaIr10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd847 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Sezione filo0,5 mm2
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Grado di protezioneIP67
Connettore
Montaggio connessioneConnettore Deutsch DT06-4S-C015
Contatto tedesco: 1062-16-0622
Spina Deutsch 114017
Cuneo Deutsch W4S
Cavo
Diametro cavo6,2 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
LunghezzaLL = 325 mm
Dimensioni
Lunghezza55 mm
Diametro18 mm
Fissaggiocon dadi, M18
IndicazioneDeutsch connettore
DotazioneFornitura con 2 dadi zigrinati
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.