Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MONAD-M08-1,25-M30-3,5/368 Mounting Adapter

Mounting adapter for VIM3*/VIM6*/VIM8* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M30 x 3.5, screw-in depth 45

Panoramica dei principali vantaggi

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
  • Usable for VIM8* vibration sensors
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MONAD-M08-1,25-M30-3,5/368

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
VIM8* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM30 x 3.5
Screw-in depth45 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL62 mm
Diameter34.64 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass303 g
Note generali