Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Radar Cable Adapter Adapter

Adapter for radar sensors for connecting connector socket and existing cables

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di Radar Cable Adapter

Number of pins4
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Connectionscrew terminals for max. 0.5 mm2
JST connector: PHR-4
Cable
LengthL35 mm
Massapprox. 3 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO
Note generali