Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

Radar Cable 2.5m Connecting Cable

Connecting cable between connector socket and on-site connection of radar sensors

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di Radar Cable 2.5m

Number of pins4
Ambient temperature-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
ConnectionJST connector: PHR-4
cable end 0.25 mm2
CablePVC, black
Sheath diameter∅ 4.6 mm
LengthL2.5 m
Massapprox. 78 g
SeriesRMS , RaDec , ECHO
Note generali