Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

WA.SP.M*.SA.K10 Washer Gasket

Washer gasket, split design

Panoramica dei principali vantaggi

  • Significant time savings when replacing worn washer gaskets
  • Easy installation
  • Degree of protection IP66 / IP68
  • Available for various thread sizes
  • UV resistant
  • Ozone resistant
  • Packaging unit: 10 pieces

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di WA.SP.M*.SA.K10

Degree of protectionIP66 , IP68 (1 h @ 100 kPa)
MaterialTPV thermomplastic vulcanizate / Santoprene
Finishinherent color black
Dimensionssee data table
Ambient temperature-60 ... 135 °C (-76 ... 275 °F)
Scope of deliveryWasher gasket, split
number: see data table
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.