Seleziona il tuo paese
V31S-GM-GN2M-PUR-E2S-V45 Connecting Cable
Ethernet bus cable M8 plug straight A-coded to RJ45 Ethernet-coded, 4-pin, PUR cable green, Cat5e, shielded, drag-chain-suitable
Panoramica dei principali vantaggi
- Hard-wearing PUR cable
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- CAT5/CAT5e cable
- Degree of protection IP20
- Free of paint wetting interfering substances
- UV resistant
- Halogen-free
- Specific design protects against loosening and inaccurate installation
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR