Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OFR-22800/25 roll Optical Reflective Film

Reflective tape on roll 22.8 m x 25 mm

Panoramica dei principali vantaggi

  • entire roll of reflective tape
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OFR-22800/25 roll

Construction typeroll
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-35 ... 60 °C (-31 ... 140 °F)
MaterialF6000
Dimensions22800 mm ( X ) x 25 mm ( Y )
Height22800 mm
Width100 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Packing unit1 x entire roll
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Note generali