Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RC10-14-N0-Y95902 Sensore induttivo ad anello

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm diametro interno

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di RC10-14-N0-Y95902

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Diametro interno10 mm
Sfera di misura4 mm, 1.4305 / AISI 303
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8 V
Tensione di esercizioUB5 ... 25 V
Frequenza di commutazionef0 ... 2000 Hz
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevatamin. 3 mA
alla massima temperatura ambiente consentita, il consumo di corrente può scendere fino a 1,6 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
MTTFd6150 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GbPTB 99 ATEX 2128 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Temperatura ambiente-20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoCavo PVC , 150 mm
Contatti a innesto a crimpare 60888-3, AMP
Sezione filo0,14 mm2
Materiale della scatolaPBT
Grado di protezioneIP67
Peso18 g
Dimensioni
Altezza32,5 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza20 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.