Seleziona il tuo paese
OBD2000-R202-E4 Diffuse Mode Sensor
Panoramica dei principali vantaggi
- Medium design with versatile mounting options
- Degree of protection IP67
- Mounting on full metal sockets
- Very bright, highly visible light spot
- Highly visible LEDs for Power ON and switching state
- Easy to use
- Image is generic for this device type and may deviate from the specific variant
- Protected against mutual interference with up to 3 sensors
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR