Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MEC-VIM6-V4A-1.5 Flexible Metal Conduit

Flexible metal conduit 1.5 m for VIM6 vibration sensors

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protection against contamination and damage
  • Stainless steel version
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MEC-VIM6-V4A-1.5

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable gland
Thread typemetric
Thread sizeM16 x 1.5
Height31 mm
Width31 mm
LengthL1.5 m
Material
Cable glandStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Flexible metal conduitStainless steel 1.4404 / AISI 316L
FastenerStainless steel 1.4401 / AISI 316
Mass400 g
Note generali