Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ECHO-D silver narrow Radar

Radar standard con funzioni di base, portata di rilevamento 4 m x 2 m, altezza di installazione max. 4 m, custodia argento, relè a stato solido, collegamento via cavo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Radar standard
  • Rilevamento di persone e oggetti per porte automatiche
  • Rilevamento e regolazione bidirezionale del campo di rilevamento
  • Telecomando o pulsante per l'impostazione delle funzionalità
  • È possibile l'installazione sulla parete e sul tetto

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di ECHO-D silver narrow

Campo di intervento4000 x 2000 mm (PxL), con altezza di montaggio 2200 mm e angolo d'inclinazione 30°
Principio del funzione
Velocità di rivelamentomin. 0,05 m/s
Regolazione di angulo
Angolo di rotazione-40 ... 40 ° in 5 ° Passaggi
Angolo di inclinazione0 ... 90 ° in 5 ° Passaggi
Frequenza di esercizio24,15 ... 24,25 GHz Banda K
Modo operativoRilevatore radar di movimento
potenza di trasmissione (EIRP)< 13 dBm
MTTFd696 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzionirilevamento : LED verde
pulsante Indicatore : LED giallo/verde
Elementi di comandoPulsante per la selezione delle modalità operative : sensibilità , Sistema di riconoscimento della direzione , Sistema di mascheramento degli spostamenti trasversali , modalità slow motion , tipo commutazione relè , tempo di attesa , Immunità
Tensione di esercizioUB12 ... 24 V DC ± 10 %
Corrente in assenza di caricoI0≤ 55 mA a 24 V CC
Consumo (di potenza)P0≤ 1,32 W
Tipo di circuitoNormalmente aperto/chiuso (NO/NC)
Uscita del segnalerelè a stato solido
Tensione di uscitamax. 28 V AC / 36 V DC
Corrente di uscitamax. 0,1 A AC / 0,1 A DC
Tempo di attesa1,5 s / 3 s
Conformità CE2014/53/UE Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi della Comunità Europea. Negli altri paesi devono essere osservate le disposizioni nazionali vigenti.
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura di lavoro-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 90 % senza condensa
Altezza dimontaggiomax. 4 m
Grado di protezioneIP54
CollegamentoCavo di collegamento 2,5 m Compreso nella fornitura
Materiale
CustodiaPC (policarbonato)
Pesocirca. 70 g
Dimensioni75 mm x 64 mm x 50 mm
Altezza64 mm
Larghezza75 mm
Profondità50 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.