Seleziona il tuo paese
V112-G-BK3M-PUR-ABG-V112-G Connecting Cable
Cordset M12 socket straight to M12 plug straight A-coded, 12-pin, PUR cable black, shielded, drag-chain-suitable
Panoramica dei principali vantaggi
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Degree of protection IP65 / IP67
- Resistant to microbes and hydrolysis
- Halogen-free
- Immunity to vibration, with mechanical latching
- Knurled nut suitable for tool assembly
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR