Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RSL6-CS-SC-M55P200 Protective Rubber Sleeve

Protective rubber sleeve for VIM6* vibration sensors against ingress of moisture and mechanical effects

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RSL6-CS-SC-M55P200

Suitable componentsVIM6* vibration sensors
Ambient temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
LengthL129.7 mm
Diameter36.8 mm
Materialsilicone
Shore hardness56 A ± 5 %
Mass50 g
Note generali