Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8 Mounting Adapter

Mounting adapter for VIM8* vibration sensors, internal thread M8 x 1.25 x 10, external thread M12 x 1.75, screw-in depth 21

Panoramica dei principali vantaggi

  • Usable for VIM8* vibration sensors
  • Robust due to stainless steet 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Screw-in thread for simple installation
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MONAD-M08-1,25-M12-1,75/8

Suitable componentsVIM8* vibration sensors
External threadfor machine mounting
Thread typemetric
Thread sizeM12 x 1.75
Screw-in depth21 mm
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length10 mm
LengthL38 mm
Diameter34.64 mm
MaterialStainless steel 1.4404 / AISI 316L
Mass110 g
Note generali