Seleziona il tuo paese
MLV12-54-LAS-300/76b/95/110 Retroreflective Sensor
Laser retroreflective sensor for the detection of small parts, small design, polarization filter, 450 mm detection range, laser red light, light/dark on, push-pull output, test input, M8 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Series of sensors in a widely used standard housing
- Visible red light, pulsed LASER light
- Precision: high degree of repeatability thanks to small light spot
- Reliable detection of minimum target sizes > 0.3 mm
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- High level of stability thanks to the metal housing frame
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR