Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

PGV-PR-PROTECT200 Protective mounting bar

Mounting protection strips for protecting the countersunk profile rails (200 mm) during installation in the floor.

Panoramica dei principali vantaggi

  • Mounting aid
  • Easily interchangeable
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PGV-PR-PROTECT200

Code bar segment
Nominal segment length200 mm
Width30 mm
Operating temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Installation temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Environmental resistanceUV radiation
Humidity
Chemical resistanceOils
Grease
Fuels
Aliphatic solvents
Weak acids
Material thickness1 mm
MaterialPVC
Mounting typeadhesive
AdhesiveAcrylate-based adhesive
Adhesive strength4 N / 25 mm
Note generali