Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MAGAD-M08-1,25-MAG/36 Mounting Adapter

Magnetic adapter for mounting VIM3*/VIM6* vibration sensors via magnetic holding force in an application without direct screw-in possibility, internal thread M8 x 1.25 x 10, holding force 35 kg

Panoramica dei principali vantaggi

  • Usable for VIM3* / VIM6* vibration sensors with external thread
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di MAGAD-M08-1,25-MAG/36

Suitable componentsVIM3* vibration sensors
VIM6* vibration sensors
Internal threadfor sensor mounting
Thread typemetric
Thread sizeM8 x 1.25
Thread length12 mm
LengthL32 mm
Diameter36 mm
Holding force35 kg ± 10 %
MaterialStainless steel 1.4539 , mild steel S235JR, galvanically nickel-plated
Mass200 g
Note generali