Seleziona il tuo paese
CBN60-FPA-E5-P1A Sensore capacitivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Comportamenton.a./n.c. programmabile med. cablaggio
- 60 mm non allineato
- A 3 fili DC
- La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di CBN60-FPA-E5-P1A
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto/chiuso (NO/NC) selezionabile attraverso il cablaggio | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 60 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 48,6 mm |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 36 V DC | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 10 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 15 % | |||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | ||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | 0 ... 2,5 V | |||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 250 mA | |||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 20 mA | |||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||||||||
| Potenziometro | Regolatore della sensibilità |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) |
| Tipo di collegamento | Morsetti a vite | ||||||||||
| Informazioni per il collegamento | Sul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale. coppia di serraggio 1,2 Nm + 10% | ||||||||||
| Sezione filo | fino a 2,5 mm2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Materiale della scatola | PPE | ||||||||||
| Grado di protezione | IP65 | ||||||||||
| Peso | 300 g | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Dotazione | 4 x rondella elastica 4 x vite a testa cilindrica |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.