Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL Sensore di campo magnetico

Panoramica dei principali vantaggi

  • Custodia cilindrica
  • Connettore Molex
  • Sensore di Hall
  • A 3 fili DC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di MB-15/32GM25-E0-1.27M-4MOL

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB4,5 ... 24 V DC
Corrente di esercizioIL20 mA max
Corrente in assenza di caricoI010 mA max
Temperatura ambiente-40 ... 105 °C (-40 ... 221 °F)
Tipo di collegamentocavo fisso con spina
Materiale della scatolaAlluminio
Superficie anterioreAlluminio
Grado di protezioneIP67
Connettore
Numero di poli3
Montaggio connessioneConnettore Molex 39-00-2040
Contatto Molex 39-00-0139
Cavo
MaterialePVC
ColoreGrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL1,27 m
Dimensioni
Lunghezza23,9 mm
Diametro11,9 mm
Dimensione filettatura15/32" - 32
Note generali