Seleziona il tuo paese
IUT-F191-IO-V1-FR2-09 RFID Read/Write Device
UHF RFID read/write device with IO-Link interface
Panoramica dei principali vantaggi
- Typical range of 1 m
- Multi-tag reading capability for up to 20 tags
- Compliant with EPC Class 1 Gen 2 and ISO/IEC 18000-63
- LED function indicator
- Degree of protection IP67
- IO-Link interface
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE