Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ML29-P/25/102/115 Fotocellula a sbarramento

Fotocellula in miniatura a fascio singolo, ideale per l'installazione in telai e profili delle porte

Panoramica dei principali vantaggi

  • Monitoraggio a fascio singolo con sensore molto stretto
  • Circuito integrato
  • Test
  • Installazione semplice - Plug & Play
  • Ideale per il montaggio nei profili delle porte o nei telai
  • Versione con commutazione presenza luce

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di ML29-P/25/102/115

TrasmettitoriML29-T/115
RicevitoriML29-R/25/102/115
Distanza della portata0 ... 6 m
Portata limite8,5 m
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata
Angolo di apertura+/- 8 °
Superficie dell'otticadi lato
Limite luce estranea40000 Lux
MTTFd880 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso nel ricevitore : si illumina in caso di ricezione del raggio emesso
Tensione di esercizioUB11 ... 30 V DC
Corrente in assenza di caricoI0Emettitore: ≤ 25 mA
Ricevitore: ≤ 10 mA
Ingresso di testTest: Disinserimento trasduttore in prossimità di +UB ≤ 5 V DC
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Uscita del segnale1 uscita npn, a prova di cortocircuito, polarità protetta, collettore aperto
Tensione di uscitamax. 30 V DC
Corrente di uscitamax. 0,1 A
Frequenza di commutazionef100 Hz
Tempo di reazione5 ms
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Standard di conformità
NormeEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
Umidità relativa dell'aria90 % , senza condensa
Grado di protezioneIP65
CollegamentoCavo fisso 6 m
Materiale
CustodiaPMMA , nero
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Pesoper apparecchio 12 g
Dimensioni
Altezza85,2 mm
Larghezza11,6 mm
Profondità9,2 mm
Note generali