Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 1,5 mm allineato
  • Resistente alla pressione fino a 350 bar dinamico su superfici attive
  • Per l'uso nella cilindro idraulico
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCB1,5-18GM60-E2-D-Y803668

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn1,5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 1,22 mm
Fattore di riduzione r1.4301 0,5
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 60 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiH1 ... 10 % tipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 10 mA
Pressione di esercizio350 bar (5076,4 psi)
MTTFd1240 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anterioreEpossidico(nero)
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso142 g
Dimensioni
Lunghezza56 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.