Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

IUZ-MH100 Mounting Aid

VESA 100 mounting bracket

Panoramica dei principali vantaggi

  • Multipart mounting kit
  • Wall and pole mounting
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Dati tecnici di IUZ-MH100

Mech. capacityMax. load capacity: 20 kg
Front wind load: 47 kg
Side wind load: 6 kg
Materialstainless steel
aluminum, coated
InstallationPipe mounting kit for pipes ∅ 10 ... 76 mm
Mass860 g
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.