Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-R1000-03 Deviation Mirror

Deviation mirror

Panoramica dei principali vantaggi

  • Simple and fast mounting
  • 90° beam deflection
  • Can be combined with adjustment device
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-R1000-03

Repeat accuracyRThe repeating accuracy of the device used does not change.
Accuracy± 1 mm (This fault is added to the fault in the device used)
Materialhigh-grade steel,
deflector mirror: glass
Massapprox. 165 g
Mountingsensor Mounting accessories included
SeriesR1000
Note generali