Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

UB-PROG4-V31 Programming Unit

Programming unit for ultrasonic sensors with two 4-pin M8 connectors

Panoramica dei principali vantaggi

  • Programming unit for ultrasonic sensors of the UB*-F77* series
  • Simple, temporary integration into the sensor supply line using M8 plug co
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di UB-PROG4-V31

ConnectionM8 x 1 , 4-pin
Material
HousingABS
CablePUR
Mass100 g
Cable lengthL = 2.25 m
L1 = 2 m
L2 = 0.2 m
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.