Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RP25-12M-LR-SET Fotocellula a riflessione

Fotocellula a riflessione con filtro di polarizzazione

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli
  • Indicatore LED sulla parte frontale
  • Uscita a relè
  • Versione con accessori in dotazione
  • Tensione d'esercizio 24 V CA/CC

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di RP25-12M-LR-SET

Distanza della portata0,5 ... 12 m
Portata limite15 m
Oggetto di riferimentoRiflettore RD82 SW4
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di lucemodulata 680 nm
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 400 mm alla distanza di 15 m
Angolo di apertura1,5 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore funzioniLED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto

LED verde: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàLED rosso lampeggiante (4 Hz) - riserva operativa insufficiente
Tensione di esercizioUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
Corrente di esercizioIB≤ 30 mA
Consumo (di potenza)P0≤ 1 VA
Ingresso di testa 0 V sul terminale 1, il trasmettitore si spegne
Tipo di uscitarelè, contatto sostitutivo
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Tensione di uscitamax. 50 V AC max. 48 V DC
Corrente di uscitaCC: max. 0,5 A AC: max. 0,6 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione≤ 10 ms
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Umidità relativa dell'ariamax. 95 %, non condensante
Grado di protezioneIP65 secondo EN 60529
CollegamentoMorsetti a vite per max. 1,5 mm2
Materiale
CustodiaABS (polistirolo) GF15
Pesocirca. 60 g
Dimensioni
Altezza86 mm
Larghezza44 mm
Profondità39 mm
Note generali