Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

ARGOS25-20M-LR-SET Fotocellula a sbarramento

Barriera fotoelettrica base per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli
  • Indicatore LED sulla parte frontale
  • Uscita a relè
  • Versione con accessori in dotazione
  • 2 canali
  • Doppio montaggio possibile
  • Protezione da influssi reciproci

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di ARGOS25-20M-LR-SET

TrasmettitoriARGOS25-T
RicevitoriARGOS25-R
Distanza della portata1,5 ... 20 m
Portata limite28 m
Numero dei raggi del campo di preallarme1
Trasmettitore fotoelettricoIRED
Tipo di luceinfrarosso, modulata 950 nm
MarcaturaCE
Diametro spotcirca. 7,3 m alla distanza di 20 m
Angolo di apertura20 °
Superficie dell'otticafrontale
Limite luce estranea100000 Lux
Visualizzatore di statoEmettitore LED giallo: Stato di accensione
Visualizzatore funzioniRicevitore:

LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto

LED giallo: si accende quando il fascio luminoso è libero
Indicatore allarme di stabilitàRicevitore: lampeggiante (circa 4 Hz)
Tensione di esercizioUB24 V AC ± 25 %
10 ... 40 V DC
Corrente di esercizioIBEmettitore: ≤ 25 mA
Ricevitore: ≤ 30 mA
Consumo (di potenza)P0Emettitore: ≤ 1 VA
Ricevitore: ≤ 1,2 VA
Tipo di uscitarelè, contatto sostitutivo
Tipo di circuitoIntervento in presenza di luce
Tensione di uscitamax. 250 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 3 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 100 ms
Tempo di reazione< 100 ms
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-35 ... 80 °C (-31 ... 176 °F)
Grado di protezioneIP65 secondo EN 60529
CollegamentoMorsetti a vite per max. 1,5 mm2
Materiale
CustodiaABS (polistirolo) GF15
Pesocirca. 60 g
Dimensioni
Altezza86 mm
Larghezza44 mm
Profondità39 mm
Note generali