Seleziona il tuo paese
ARGOS-20M-SR1-4m Fotocellula a sbarramento
Barriera ottica diretta
Panoramica dei principali vantaggi
- Indicatore LED sulla parte frontale
- Protezione da interferenze con un massimo di quattro dispositivi
- Relè a stato solido
Tipo preferito











Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR
Dati tecnici di ARGOS-20M-SR1-4m
| Trasmettitori | ARGOS-T | |
| Ricevitori | ARGOS-R |
| Distanza della portata | 0,5 ... 20 m | |
| Portata limite | 28 m | |
| Numero dei raggi del campo di preallarme | 1 | |
| Trasmettitore fotoelettrico | IRED | |
| Tipo di luce | infrarosso, modulata 950 nm | |
| Marcatura | CE | |
| Diametro spot | circa. 7,3 m alla distanza di 20 m | |
| Angolo di apertura | 20 ° | |
| Superficie dell'ottica | frontale | |
| Limite luce estranea | 100000 Lux |
| Visualizzatore di stato | Emettitore LED verde: rete on (Power on) | |
| Visualizzatore funzioni | Ricevitore: LED rosso: acceso quando il fascio luminoso è interrotto | |
| Indicatore allarme di stabilità | Ricevitore: lampeggiante (circa 4 Hz) |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V AC 10 ... 40 V DC |
| Corrente di esercizio | IB | Emettitore: ≤ 10 mA Ricevitore: ≤ 25 mA |
| Consumo (di potenza) | P0 | Emettitore: ≤ 0,4 VA Ricevitore: ≤ 1 VA |
| Tipo di uscita | relè a stato solido , contatto NO | |
| Tipo di circuito | Intervento in presenza di luce | |
| Tensione di uscita | DC: max. 48 V AC: max. 50 V | |
| Corrente di uscita | CC: max. 0,5 A AC: max. 0,6 A | |
| Ritardo eccitazione/Diseccitazione | tipico 100 ms | |
| Tempo di reazione | ≤ 100 ms |
| Standard di prodotto | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 |
| Temperatura ambiente | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) |
| Grado di protezione | IP67 secondo EN 60529 | |||||||
| Collegamento | Emettitore: 0,25 mm2 , 3 fili 4 m Cavo fisso Ricevitore: 0,25 mm2 , 5 fili 4 m Cavo fisso | |||||||
| Materiale | ||||||||
| ||||||||
| Peso | Emettitore: 116 g Ricevitore: 131 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.