Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AOS 3230-W Unità elaborazione sicurezza

Analizzatore di sicurezza

Panoramica dei principali vantaggi

  • Unità elaborazione sicurezza
  • Categoria di sicurezza 3 in conformità a ISO 13849-1
  • Indicatori LED alimentazione/funzionamento
  • Contatti di segnalazione con funzione cursore
  • un ingresso OSE
  • relè di sicurezza a guida forzata
  • Per la valutazione della fotocellula a sbarramento di sicurezza LOW-POWER SIGNAL

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di AOS 3230-W

MarcaturaCE
Visualizzatore di statoLED verde: rete on (Power on)
Visualizzatore funzioniLED giallo: il circuito di sicurezza è stato interrotto
LED verde: Circuito di sicurezza chiuso
Tensione di esercizioUB
230 V CA ± 10%
Consumo (di potenza)P0max. 6 VA
Tipo di uscitarelè, contatto NO
Tensione di uscita250 V AC / 50 V DC
Corrente di uscitamax. 1,25 A
Ritardo eccitazione/Diseccitazionetipico 500 ms
Tempo di reazione≤ 20 ms
Tipo di uscitaUscita del segnale
contatto sostitutivo
Tensione di uscita250 V CA / 50 V c.c.
Corrente di uscitamax. 1,25 A
Tempo di reazione< 20 ms
sicurrezza funzionaleISO 13849-1 , Cat. 3 PL d
Standard di prodottoEN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Temperatura di stoccaggio-25 ... 65 °C (-13 ... 149 °F)
Grado di protezioneIP66 secondo EN 60529
CollegamentoMorsetti a vite , Sezione cavo 2 x 1 mm2
Materiale
CustodiaPolicarbonato
Peso590 g
Dimensioni
Altezza95 mm
Larghezza130 mm
Profondità57 mm
Note generali