Seleziona il tuo paese
VIM62PP-E1V32-0NE-I420K54 Vibration Sensor
Vibration sensor with analog current output, increased temperature resistance, suitable up to Zone 1/21 with type of protection explosionproof enclosure
Panoramica dei principali vantaggi
- Extended temperature range
- Screw-in thread for simple installation
- Simple electrical commissioning
- Rugged stainless steel housing
- Vibration velocity in mm/s (rms) acc. to DIN ISO 10816/20816
- Suitable for use in harzadous area up to Zone 1/21 with type of protection explosionproof enclosure
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR